Pièces de rechange et accessoires pour capteurs de température

54 produit(s) trouvé(s)

060G0005

Accessoires, capteurs, Bouchon

Utilisé pour produits: AKS/MBS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 32

060G0007

Accessoires, capteurs, Bouchon

Utilisé pour produits: AKS/MBS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 96

060G0008

Accessoires, capteurs, Bouchon

Utilisé pour produits: AKS/MBS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 96

060G0289

Accessoires, capteurs, Connecteur

Connecteur, Utilisé pour produits: AKS/MBS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

060G2993

Accessoires, capteurs, Bouchon

Utilisé pour produits: AKS/MBS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 2

084N2040

Poche à bulbe, AKS 120

Diamètre du tube de protection [mm]: 7, Type de raccordement du traitement: Ø, 22, Matériau du tube de protection: Stainless steel

084N2045

AKS 120, NPT

Matériau du tube de protection: Stainless steel, Diamètre du tube de protection [mm]: 7, Type de raccordement du traitement: NPT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

084N2060

Sonde de température, AKS 25 W4

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Taille des raccords électriques: Pg 11

084Z3033

Poche à bulbe, MBT 120

Diamètre du tube de protection [mm]: 11, Longueur d'insertion [mm]: 5, Type de raccordement du traitement: NPT, Plage de températures [°C]: -50 - 200, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Utilisé pour produits: MBT 3560, MBT 5560

Afficher: