Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
272 produit(s) trouvé(s)
Pressostat, RT200
Plage de pression de régulation: 0.20 - 6.00, Différentiel [bar]: 0.25 - 1.20, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0
Pressostat, RT116
Plage de pression de régulation: 1.00 - 10.00, Différentiel [bar]: 0.33 - 1.30, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0
Pressostat, RT112
Plage de pression de régulation: 0.10 - 1.10, Différentiel [bar]: 0.07 - 0.16, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0
Pressostat, RT121
Plage de pression de régulation: -1.00 - 0.00, Différentiel [bar]: 0.09 - 0.40, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0
Pressostat, RT5
Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, Différentiel [bar]: 1.20 - 4.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0
Pressostat, RT110
Plage de pression de régulation: 0.20 - 3.00, Différentiel [bar]: 0.08 - 0.25, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0
Pressostat, RT112
Plage de pression de régulation: 0.10 - 1.10, Différentiel [bar]: 0.07 - 0.16, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0
Pressostat, RT116
Plage de pression de régulation: 1.00 - 10.00, Différentiel [bar]: 0.33 - 1.30, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0
Pressostat, RT121
Plage de pression de régulation: -1.00 - 0.00, Différentiel [bar]: 0.09 - 0.40, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 7.0
Pressostat, RT19W
Plage de pression de régulation: 5.00 - 25.00, Différentiel [bar]: 1.20, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 42.0