Pompes pour eau du robinet

24 produit(s) trouvé(s)

180B0007

PAH 12.5

Débit [gpm] [max.]: 5.400, Débit [l/min] [max.]: 20.90, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0008

PAH 10

Débit [gpm] [max.]: 4.200, Débit [l/min] [max.]: 16.40, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0022

PAH 4

Débit [gpm] [max.]: 1.600, Débit [l/min] [max.]: 6.40, Pression de sortie [barg] [max.]: 140, Pression de sortie [psig] [max.]: 2030, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0023

PAH 6.3

Débit [gpm] [max.]: 2.700, Débit [l/min] [max.]: 10.60, Pression de sortie [barg] [max.]: 140, Pression de sortie [psig] [max.]: 2030, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0024

PAH 2

Débit [gpm] [max.]: 0.600, Débit [l/min] [max.]: 2.50, Pression de sortie [barg] [max.]: 140, Pression de sortie [psig] [max.]: 2030, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0036

PAH 25

Débit [gpm] [max.]: 11.100, Débit [l/min] [max.]: 42.70, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0037

PAH 32

Débit [gpm] [max.]: 14.400, Débit [l/min] [max.]: 55.60, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0040

PAH 63

Débit [gpm] [max.]: 27.700, Débit [l/min] [max.]: 106.80, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0041

PAH 80

Débit [gpm] [max.]: 35.900, Débit [l/min] [max.]: 138.10, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

180B0042

PAH 70

Débit [gpm] [max.]: 31.100, Débit [l/min] [max.]: 119.60, Pression de sortie [barg] [max.]: 160, Pression de sortie [psig] [max.]: 2320, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

Afficher: