Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
63 produit(s) trouvé(s)
APP 5.1
Débit [gpm] [max.]: 21.700, Débit [l/min] [max.]: 83.70, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700
APP 6.5
Débit [gpm] [max.]: 27.800, Débit [l/min] [max.]: 107.20, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700
APP 7.2
Débit [gpm] [max.]: 31.200, Débit [l/min] [max.]: 120.20, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700
APP 8.2
Débit [gpm] [max.]: 36.000, Débit [l/min] [max.]: 138.50, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700
APP 10.2
Débit [gpm] [max.]: 45.400, Débit [l/min] [max.]: 174.90, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700
APP 3.0
Débit [gpm] [max.]: 15.300, Débit [l/min] [max.]: 59.20, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700
APP 3.5
Débit [gpm] [max.]: 15.500, Débit [l/min] [max.]: 59.60, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700
APP 0.8
Débit [gpm] [max.]: 4.400, Débit [l/min] [max.]: 16.60, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700
APP 1.5
Débit [gpm] [max.]: 7.900, Débit [l/min] [max.]: 30.60, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700
APP 1.8
Débit [gpm] [max.]: 8.600, Débit [l/min] [max.]: 33.20, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700