Shows 86 product(s)
Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 0.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 1
Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 2
Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 1.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 3
Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 2.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 4
Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 2.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 5
Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 3.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 6
Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 3.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 7
Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 8
Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 5.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 10
Tappetini riscaldanti, ECmat 150T, 150 W/m², 6.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 12