Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
206 produit(s) trouvé(s)
Pressostat à cartouche, ACB, 23.5 bar, 19.5 bar
Pression active max. [bar]: 23.5, Plus basse pression active [bar]: 19.5, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPST(NC), Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65
Pressostat à cartouche, ACB, 28 bar, 20 bar
Pression active max. [bar]: 28, Plus basse pression active [bar]: 20, Réarmement: Manuel, Fonction du contact: SPST(NC), Type de raccord de pression: Flare, Dim. du raccord de pression: 1/4 in, Racc. Élect.: Câble, Indice de protection: IP65