Accessoires produit |
Accessoires génériques Accessoires pour les vannes à eau |
China RoHS compliance |
Yes |
Configuration en ouverture |
Ouverture quand la température augmente |
Connexion standard |
ISO 228-1 |
Cv [gal/min] |
1.6 gal/min |
Différence de pression [bar] [min.] |
0 bar |
Différence de pression [psi] [max.] |
145 psi |
Différence de pression [psi] [min.] |
0 psi |
Dimension du capteur (Ø x L) [in] |
3/8 x 5 29/32 in |
Dimension du capteur (Ø x L) [mm] |
9.5 x 150 mm |
Dimension du raccord [in] |
3/8 |
Dimensions de l'orifice [mm] |
10 mm |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) |
25 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Fluide |
Medium neutre |
Fraction de dimensions de l'orifice [in] |
2/5 in |
Groupe de produits |
Water regulating valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Chine |
Indicateur de direction du débit |
Flèche 1 voie estampée |
Longueur du tube capillaire [mm] |
2300 mm |
Longueur tube capillaire [in] |
90 9/16 in |
Maintenable |
Pièces de rechange de la vanne à eau |
Matériau du corps |
Laiton |
Plage de température [°C] [Max.] |
80 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
10 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
176 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
50 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
130 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-25 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
266 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-13 °F |
Presse étoupe Int/Ext |
Interne |
Presse étoupe tube capillaire standard |
ISO 228-1 |
Pression de test max. [bar] Pe |
25 bar |
Pression de test max. [psig] |
362.6 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] |
10 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] |
16 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
232 psig |
Pression max. sur capteur [bar] |
25 bar |
Pression max. sur capteur [psig] |
362.6 psig |
Product Name Description |
Vanne à eau thermostatique |
Produit identique |
003N1144 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Raccord interne/externe |
Interne |
Taille de presse-étoupe pour tube capillaire [in] |
1/2 |
Température max. du capteur [°C] |
130 °C |
Température max. du capteur [°F] |
266 °F |
Type |
AVTA 10 |
Type de charge |
Adsorption |
Type de presse-étoupe pour tube capillaire |
G |
Type de raccord |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
1.4 m³/h |