Accessoires produit |
Ext. operat. valve accessories |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv [gal/min] |
6.5 gal/min |
Diamètre de la tête de régulation [mm] |
50 mm |
Différence de pression [bar] [min.] |
0 bar |
Dimension du raccord [in] |
1/2 |
Dimensions de l'orifice [mm] |
15 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
8 Qté |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fermeture |
Contre l'écoulement |
Fonction |
NF |
Fonctionnement |
Piston (équerre) |
Groupe de produits |
Externally operated valves |
Maintenable |
Ext. operat. valve spare parts |
Matériau du corps |
Bronze |
Matériau du joint |
PTFE |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
AV210 stainless |
Nº de dossier SCIP |
c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f |
Plage de pression de régulation [bar] [max.] |
10 bar |
Plage de pression de régulation [bar] [min.] |
4 bar |
Plage de pression de régulation [psig] [max.] |
145 psig |
Plage de pression de régulation [psig] [min.] |
58 psig |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-30 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-22 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
180 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-30 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
356 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-22 °F |
Pression de test max. [bar] |
24 bar |
Pression de test max. [psig] |
348 psig |
Pression différentielle [bar] [Max.] |
16 bar |
Pression d’utilisation max. [bar] |
16 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
232 psig |
Product Name Description |
Vanne pilotée à siège incliné |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Raccord interne/externe |
Interne |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type |
AV210B |
Type de raccord |
NPT |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
5.7 m³/h |