Transmetteur de pression, MBS 4251, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
060G4314
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Poids brut | 0.26 Kg |
Poids Net | 0.219 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
Numéro EAN | 5702423158867 |
Poids brut | 0.26 Kg |
Poids Net | 0.219 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
Numéro EAN | 5702423158867 |
Alimentation positive | Broche 1 |
Autofrettage Pressure | 1500 bar |
China RoHS compliance | Yes |
commun | Broche 2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Dim. du raccord de pression | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation | ATEX |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.2 % |
Numéro d'article international | 5702423158867 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 600 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 8702.26 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Sealed gauge |
Pression de surcharge max. [bar] | 1500 bar |
Pression de surcharge max. [kPa] | 150000 KPa |
Pression de surcharge max. [psi] | 21756 psi |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Produit identique | 060G4314 |
Précision, max. +/- PE [%] | 1 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Angular connector |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard | EN 837 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | MBS 4251-3831-A1AB08-0 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sécurité intrinsèque | Oui |
Taille des raccords électriques | Pg 9 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 28 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 10 V |
Texte de vente ATEX | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
Type | MBS 4251 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |
Alimentation positive | Broche 1 |
Autofrettage Pressure | 1500 bar |
China RoHS compliance | Yes |
commun | Broche 2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Dim. du raccord de pression | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation | ATEX |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.2 % |
Numéro d'article international | 5702423158867 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 600 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 8702.26 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Sealed gauge |
Pression de surcharge max. [bar] | 1500 bar |
Pression de surcharge max. [kPa] | 150000 KPa |
Pression de surcharge max. [psi] | 21756 psi |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Produit identique | 060G4314 |
Précision, max. +/- PE [%] | 1 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Angular connector |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard | EN 837 |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | MBS 4251-3831-A1AB08-0 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sécurité intrinsèque | Oui |
Taille des raccords électriques | Pg 9 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 28 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 10 V |
Texte de vente ATEX | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
Type | MBS 4251 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |