Transmetteur de pression, MBS 3350, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
060G5668
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Poids brut | 0.172 Kg |
Poids Net | 0.157 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
Numéro EAN | 5702423267347 |
Poids brut | 0.172 Kg |
Poids Net | 0.157 Kg |
Volume | 0.408 Liter |
Numéro EAN | 5702423267347 |
Alimentation positive | Broche 1 |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires d'approbation | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
commun | Broche 2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation | ATEX |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.5 % |
Numéro d'article international | 5702423267347 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 40 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 580.15 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Sealed gauge |
Pression de surcharge max. [bar] | 300 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Précision, max. +/- PE [%] | 1 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Angular connector |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | MBS 3350-2631-A6GB04-2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | Pg 11 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 9 V |
Type | MBS 3350 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |
Alimentation positive | Broche 1 |
China RoHS compliance | Yes |
Commentaires d'approbation | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
commun | Broche 2 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle et femelle |
Dim. du raccord de pression | 1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 14 Qté |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation | ATEX |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.5 % |
Numéro d'article international | 5702423267347 |
Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Plage de pression [bar] [Max.] | 40 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 580.15 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 100 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 125 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 257 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
Pression de référence | Sealed gauge |
Pression de surcharge max. [bar] | 300 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Précision, max. +/- PE [%] | 1 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Racc. Élect. | Angular connector |
Raccord de pression HEX [mm] | 27 mm |
Raccord de pression standard |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Raccords électriques standards | EN 175301-803-A |
Réglage point zéro | No |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | MBS 3350-2631-A6GB04-2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | Pg 11 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 9 V |
Type | MBS 3350 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Vibration-amortissement | Yes |