Alimentation positive |
Broche 1 |
China RoHS compliance |
Yes |
Commentaires sur les connecteurs électriques |
Enduit Au |
commun |
Broche 3 |
Connecteurs élecriques Male/Femelle |
Mâle |
Dim. du raccord de pression |
1/4 |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
48 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Groupe de produits |
Sensors |
Indice de protection |
IP67 |
Plage de pression [bar] [Max.] |
400 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] |
0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] |
5801.51 psi |
Plage de pression [psi] [min.] |
0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] |
125 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] |
-40 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] |
257 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] |
-40 °F |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] |
125 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] |
257 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] |
-40 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] |
125 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] |
-40 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] |
257 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] |
-40 °F |
Pression d'éclatement [bar] |
4000 bar |
Pression de référence |
Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] |
1200 bar |
Pression de surcharge max. [psig] |
17000 psig |
Pression d’éclatement [psig] |
58000 psig |
Pression Mâle/Femelle |
Mâle |
Product Name Description |
Transmetteur de pression |
Produit identique |
063G4438 |
Précision, type +/- PE [%] |
0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Rac. de pression |
A |
Racc. Élect. |
M12 x 1 |
Raccord de pression HEX [mm] |
22 mm |
Raccord de pression standard |
DIN 3852-E |
Raccords électriques standards |
EN 60947-5-2 |
Signal de sortie [V] [Max.] |
5 V |
Signal de sortie [V] [Min.] |
0 V |
Signal Sortie |
Voltage |
Sortie positive |
Broche 2 |
Spécifications clés |
MBS 1250-3612-C1GB04 |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Taille des raccords électriques |
4 broches |
Temps de réponse max. [ms] |
1 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] |
30 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] |
8 V |
Type |
MBS 1250 |
Type de raccord de pression |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Vibration-amortissement |
Yes |