Transmetteur de pression, EMP 2, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
084G2109
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Racc. Élect.: Bloc de jonction, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Poids brut | 1.058 Kg |
Poids Net | 0.98 Kg |
Volume | 2.447 Liter |
Numéro EAN | 5702423020164 |
Poids brut | 1.058 Kg |
Poids Net | 0.98 Kg |
Volume | 2.447 Liter |
Numéro EAN | 5702423020164 |
Alimentation positive | P |
China RoHS compliance | Out of scope |
commun | N |
Dim. du raccord de pression | 1/2 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation |
ABS BV CCS DNV GL GOST POCC KR LR NNK RINA |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | EMP |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.3 % |
Numéro d'article international | 5702423020164 |
Nº de dossier SCIP | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
Plage de pression [bar] [Max.] | 10 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 145.04 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 70 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de référence | Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] | 20 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle/femelle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Précision, max. +/- PE [%] | 1 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Rac. de pression | EXT. G1/4 INT |
Racc. Élect. | Bloc de jonction |
Raccord de pression standard | EN 228-1 |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | EMP 2-2011-F6CD24-2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 12 V |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 12 V |
Type | EMP 2 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vibration-amortissement | No |
Alimentation positive | P |
China RoHS compliance | Out of scope |
commun | N |
Dim. du raccord de pression | 1/2 |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Groupe de produits | Sensors |
Homologation |
ABS BV CCS DNV GL GOST POCC KR LR NNK RINA |
Indice de protection | IP65 |
Membrane | No |
Niveau de clipage bas | 3.6 |
Niveau de clipage haut | 22.4 |
Nom du produit dans le dossier SCIP | EMP |
Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.3 % |
Numéro d'article international | 5702423020164 |
Nº de dossier SCIP | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
Plage de pression [bar] [Max.] | 10 bar |
Plage de pression [bar] [Min.] | 0 bar |
Plage de pression [psi] [max.] | 145.04 psi |
Plage de pression [psi] [min.] | 0 psi |
Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 70 °C |
Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 70 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 158 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
Pression de référence | Gauge (relative) |
Pression de surcharge max. [bar] | 20 bar |
Pression Mâle/Femelle | Mâle/femelle |
Product Name Description | Transmetteur de pression |
Précision, max. +/- PE [%] | 1 % |
Précision, type +/- PE [%] | 0.5 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Rac. de pression | EXT. G1/4 INT |
Racc. Élect. | Bloc de jonction |
Raccord de pression standard | EN 228-1 |
Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
Signal Sortie | Current |
Spécifications clés | EMP 2-2011-F6CD24-2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 12 V |
Sécurité intrinsèque | No |
Taille des raccords électriques | Pg 13.5 |
Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] | 32 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] | 12 V |
Type | EMP 2 |
Type de raccord de pression | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vibration-amortissement | No |