High Temperature Sensors +400C to +800C

41 produit(s) trouvé(s)

Sonde de température, MBT 5116

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Longueur d'insertion [mm]: 80, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 3 broches

Sonde de température, MBT 5113

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Longueur d'insertion [mm]: 100, Signal de sortie: 4 - 20, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 16

Sonde de température, MBT 5116

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Longueur d'insertion [mm]: 100, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Taille des raccords électriques: Pg 16

Sonde de température, MBT 5116

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Longueur d'insertion [mm]: 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Extra-plat, Taille des raccords électriques: Pg 9

Sonde de température, MBT 5116

Plage de températures [°C]: -50 - 600, Longueur d'insertion [mm]: 300, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Extra-plat, Taille des raccords électriques: Pg 9

Afficher: