China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Connexion standard |
ISO 228 |
Diamètre du tube de protection [in] [max.] |
0.95 in |
Diamètre du tube de protection [in] [min.] |
0.55 in |
Diamètre du tube de protection [mm] [max.] |
24 mm |
Diamètre du tube de protection [mm] [min.] |
14 mm |
Désignation du modèle |
MBT 5113-B002-100-40-H180 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
9 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fils [pcs] |
2 Qté |
Groupe de produits |
Sensors |
Indice de protection |
IP65 |
Insert de sonde |
Echangeable |
Longueur d'insertion [in] |
3.94 in |
Longueur d'insertion [mm] |
100 mm |
Longueur déploiement [in] |
3.94 in |
Longueur déploiement [mm] |
100 mm |
Matériau du raccord |
AISI 316 Ti |
Matériau du tube de protection |
AISI 316 Ti |
Matériel du raccord au process |
AISI 316 Ti |
Nombre de terminaux [pcs] |
2 Qté |
Normes de conception du thermocouple |
EN 61515 |
Nº de dossier SCIP |
daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [max.] |
800 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°C] [min.] |
0 °C |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [max.] |
1472 °F |
Plage de réglage du transmetteur [°F] [min.] |
32 °F |
Plage de température [°C] [Max.] |
800 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
1472 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-58 °F |
Product Name Description |
Sonde de température |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Racc. Élect. |
Type B |
Raccordement du traitement mâle/femelle |
Mâle |
Raccordement du traitement standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Signal de sortie [mA] [max.] |
20 mA |
Signal de sortie [mA] [min.] |
4 mA |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Taille des raccords électriques |
Pg 16 |
Taille du raccord du process |
1/2-14 |
Température ambiante max. [°C] |
85 °C |
Température ambiante max. [°F] |
185 °F |
Tension d’alimentation [V] DC [max.] |
35 V |
Tension d’alimentation [V] DC [min.] |
8 V |
Thermocouple |
1 x NiCr-Ni, Type K |
Tolérance de l’élément de sonde |
Classe 2 |
Tolérance du thermocouple |
EN 60584-2 Class 2 |
Type |
MBT 5113 |
Type d'insertion |
Fixé |
Type de raccord |
NPT |
Type de raccordement du traitement |
NPT |
Type transm. |
Isolé galv. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Élément de sonde standard |
EN 60584-2 |