Capteurs de température 

Affiche 346 produits

Sonde de température, MBT 5560

Longueur d'insertion [mm]: 40, Taille des raccords électriques: PG 9

Sonde de température, MBT 5560

Longueur d'insertion [mm]: 250, Taille des raccords électriques: PG 9

Sonde de température, MBT 153

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Racc. Élect.: Câble

Sonde de température, MBT 5560

Longueur d'insertion [mm]: 80, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Taille des raccords électriques: Pg 13,5

Sonde de température, MBT 5560

Longueur d'insertion [mm]: 50, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Taille des raccords électriques: PG 9

Afficher: