Sonde de température, MBT 153, 3.50 m, Pt, 100 Ohm

084Z6215

Racc. Élect.: Câble, Type de câble: Silicone

Détails du produit

Poids brut 0.115 Kg
Poids Net 0.112 Kg
Volume 0.535 Liter
Numéro EAN 5702423153411

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Câble 137.8 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.24 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
Désignation du modèle MBT 153-2002-0350
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 30 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fils [pcs] 4 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP68
Longueur du câble [m] 3.5 m
Matériau du tube de protection AISI 305
Nº de dossier SCIP fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température du câble [°F] [max.] 392 °F
Plage de température du câble [°F] [min.] -76 °F
Product Name Description Sonde de température
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 100
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 4 fils
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 153
Type d'insertion Variable
Type de câble Silicone
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality