Sonde de température, MBT 153
Sonde de température, MBT 153

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils

Détails du produit

Poids brut 0.18 Kg
Poids Net 0.17 Kg
Numéro EAN 5702423150229

 

Câble 216.54 in
Description Sondes
Description MBT 153
Diamètre du tube de protection [in] 0.24 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
Désignation du modèle MBT 153-2000-0550
Fils [pcs] 2 pc
Format d’emballage Emballage multiple
Indice de protection IP68
Longueur du câble [m] 5.5 m
Matériau du tube de protection AISI 305
Nom du produit Sonde de température
Nombre par format d’emballage 10 pc
Plage de température [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 392 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 200 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température du câble [°F] [max.] 392 °F
Plage de température du câble [°F] [min.] -76 °F
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 100 Ohm
Signal Sortie Ohm
Taille des raccords électriques 2 fils
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type d'insertion Variable
Type de câble Silicone
Type d’élément de sonde Pt
Élément de sonde [pièce] 1 pc
Élément de sonde standard EN 60751