Sonde de température, MBT 153, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm

084Z6034

Racc. Élect.: Câble, Type de câble: PVC

Détails du produit

Poids brut 0.174 Kg
Poids Net 0.171 Kg
Volume 0.56 Liter
Numéro EAN 5702423153367

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Câble 216.54 in
Diamètre du tube de protection [in] 0.24 in
Diamètre du tube de protection [mm] 6 mm
Désignation du modèle MBT 153-0200-0550
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fils [pcs] 2 Qté
Groupe de produits Sensors
Indice de protection IP68
Longueur du câble [m] 5.5 m
Matériau du tube de protection AISI 305
Nº de dossier SCIP fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Plage de température [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 212 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Plage de température du câble [°C] [Max.] 100 °C
Plage de température du câble [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du câble [°F] [max.] 212 °F
Plage de température du câble [°F] [min.] -40 °F
Product Name Description Sonde de température
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. Élect. Câble
Résistance élément de capteur [Ohm] 1000
Signal Sortie Ohm
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 2 fils
Tolérance de l’élément de sonde Classe B
Type MBT 153
Type d'insertion Variable
Type de câble PVC
Type d’élément de sonde Pt
UK RoHS compliance Out of scope
Élément de sonde [pièce] 1 Qté
Élément de sonde standard EN 60751

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality