93 produit(s) trouvé(s)

061L1143

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0104G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 5/16, Style de conception: A

061L1144

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0201G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3.43, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1/2, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 3/8, Style de conception: A

061L1145

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0204G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3.43, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 5/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 3/8, Style de conception: D

061L1146

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0205G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3.43, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 1/2, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 5/16, Style de conception: B

061L1147

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0208G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3.43, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 5/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 3/8, Style de conception: C

061L1149

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0214G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3.43, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 5/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 1/2, Style de conception: D

061L1151

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0306G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 3/4, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 1/2, Style de conception: E

061L1154

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0409G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 7/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 1/2, Style de conception: B

061L1155

Vanne d'inversion 4 voies, STF-0413G3

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 7/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 5/8, Style de conception: B

Afficher: