Clapets anti-retour NRVA pour la réfrigération industrielle

11 produit(s) trouvé(s)

020-2000

Clapet anti-retour, NRVA 15

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 15, Pression d’utilisation max. [bar]: 40

020-2001

Clapet anti-retour, NRVA 20

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 20, Pression d’utilisation max. [bar]: 40

020-2002

Clapet anti-retour, NRVA 25

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 25, Pression d’utilisation max. [bar]: 40

020-2003

Clapet anti-retour, NRVA 32

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 32, Pression d’utilisation max. [bar]: 40

020-2004

Clapet anti-retour, NRVA 40

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 40, Pression d’utilisation max. [bar]: 40

020-2005

Clapet anti-retour, NRVA 50

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 50, Pression d’utilisation max. [bar]: 40

020-2006

Clapet anti-retour, NRVA 65

Connexion standard: EN 10220, Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 65, Pression d’utilisation max. [bar]: 40

020-2020

Clapet anti-retour, NRVA

Utilisé pour produits: NRVA 15-20, Description du produit: Corps du clapet anti-retour

020-2022

Clapet anti-retour, NRVA

Utilisé pour produits: NRVA 25-32, Description du produit: Corps du clapet anti-retour

020-2024

Clapet anti-retour, NRVA

Utilisé pour produits: NRVA 40-50, Description du produit: Corps du clapet anti-retour

Afficher: