Régulateurs pour plancher chauffant, Thermostat d'ambiance CF2, Écran, sonde de sol à infrarouge
Régulateurs pour plancher chauffant, Thermostat d'ambiance CF2, Écran, sonde de sol à infrarouge

088U0215

SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24

Détails du produit

Poids brut 0.24 kg
Poids Net 0.2 kg
Numéro EAN 5702425081637

 

Afficheur (oui/non) Oui
Apprentissage adaptatif Oui
Batteries d'alimentation 2 piles alcalines AA 1,5 V
Catégorie de protection IP IP 21
Description SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24
Fréquence de transmission [MHz] 868.42 MHz
Groupe de produits Régulateurs pour plancher chauffant
Installation En saillie
Inviolable Non
Montage mural Oui
Nom du produit Thermostat d'ambiance, sonde de sol à infrarouge
Option sonde de dalle Oui
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 3 °C
Position de la tige Écran, sonde de sol à infrarouge
Régulation de température Oui
Transmission sans fil [m] [Max.] 30 m
Type Thermostat d'ambiance CF2
Type régulation CHAUD Thermostat d'ambiance

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality