Régulateurs pour plancher chauffant, Relais sans fil CF2+, 230.0 V
Régulateurs pour plancher chauffant, Relais sans fil CF2+, 230.0 V

088U0252

CF-WR relais sans fil

Détails du produit

Poids brut 0.17 kg
Poids Net 0.17 kg
Numéro EAN 5013567420315

 

Catégorie de protection IP IP 40
Description CF-WR relais sans fil
Fréquence de transmission [MHz] 868.42 MHz
Groupe de produits Régulateurs pour plancher chauffant
Nom du produit Relais sans fil
Tension d'alimentation [V] 230 V
Transmission sans fil [m] [Max.] 30 m
Type Relais sans fil CF2+

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality