Brides, 15 mm, NPT
027G1006
Connexion standard: ANSI/ASME B1.20.1, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Connexion standard: ANSI/ASME B1.20.1, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
Poids brut | 0.555 Kg |
Poids Net | 0.525 Kg |
Volume | 0.313 Liter |
Numéro EAN | 5702428197113 |
Poids brut | 0.555 Kg |
Poids Net | 0.525 Kg |
Volume | 0.313 Liter |
Numéro EAN | 5702428197113 |
Bride vers. | 1.3 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Dimension du raccord [in] | 1/2 in |
Dimension du raccord [mm] | 15 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
Forme de bride | Ovale |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues | 2 brides |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | NPT |
Utilisé pour produits |
CVK CVM EVR 15 EVRA 3 - 15 NRVA 15 - 20 TE 12 TEA 20 TEAT 20 TEVA 20 CVKP CVMH CVML CVMO CVMP CVMQ CVMT |
Bride vers. | 1.3 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Dimension du raccord [in] | 1/2 in |
Dimension du raccord [mm] | 15 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
Forme de bride | Ovale |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues | 2 brides |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | NPT |
Utilisé pour produits |
CVK CVM EVR 15 EVRA 3 - 15 NRVA 15 - 20 TE 12 TEA 20 TEAT 20 TEVA 20 CVKP CVMH CVML CVMO CVMP CVMQ CVMT |