Clapet anti-retour, NRVH 6s
Clapet anti-retour, NRVH 6s

020B1062

Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0, Dimension entrée [mm]: 10.00, Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Dimensions de sortie [mm]: 10.00, Type de Sortie: à braser, ODF, Direction: Droit

Détails du produit

Poids brut 0.07 kg
Poids Net 0.06 kg
Numéro EAN 5702428571579

 

Accès à la source de flamme EN 13463-3 Oui
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Compatibilité huile fluide frigorigène Applications sans huile
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Conception Piston
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Cv [gal/min] 0.76 gal/min
Dimension entrée [mm] 10 mm
Dimensions de sortie [mm] 10 mm
Direction Droit
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 25 pc
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
R454A
R404A/R507A
Fluides frigorigènes homologués UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Flux Mono-directionnel
Groupe de produits Clapets anti-retour
Homologation C UL LISTE US
EAC
Indicateur de direction du débit Sur l'étiquette produit
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom de la gamme de produits NRVH v2
Nom du produit Clapet anti-retour
ODP min. [bar] 0.2 bar
ODP min. [psi] 2.9 psi
Perte de charge min. [bar] 0.3 bar
Perte de charge min. [psi] 4.3 psi
Plage de température [°C] [Max.] 155 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 311 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 49 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 710 psig
Type NRVH 6s
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
Valeur du kv [m³/h] 0.66 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality