Clapet anti-retour, NRV 6s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0
020B1191
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage industriel
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage industriel
Poids brut | 0.065 Kg |
Poids Net | 0.055 Kg |
Volume | 0.137 Liter |
Numéro EAN | 5702428571593 |
Poids brut | 0.065 Kg |
Poids Net | 0.055 Kg |
Volume | 0.137 Liter |
Numéro EAN | 5702428571593 |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Conception | Piston |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cv [gal/min] | 0.76 gal/min |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 88 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a R454A R404A/R507A R170 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R452B R454A R454B R454C R455A R600 R600a |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Check valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC |
Indicateur de direction du débit | Sur l'étiquette produit |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Notes de raccord | Surdimensionner |
ODP min. [bar] | 0.04 bar |
ODP min. [psi] | 0.58 psi |
Perte de charge min. [bar] | 0.07 bar |
Perte de charge min. [psi] | 1 psi |
Plage de température [°C] [Max.] | 155 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 311 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 49 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 710 psig |
Product Name Description | Clapet anti-retour |
Produit identique | 020B1057 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Taille Sortie [in] | 3/8 in |
Type | NRV 6s |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.66 m³/h |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Conception | Piston |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cv [gal/min] | 0.76 gal/min |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 88 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a R454A R404A/R507A R170 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R452B R454A R454B R454C R455A R600 R600a |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Check valves |
Homologation |
C UL LISTE US EAC |
Indicateur de direction du débit | Sur l'étiquette produit |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Notes de raccord | Surdimensionner |
ODP min. [bar] | 0.04 bar |
ODP min. [psi] | 0.58 psi |
Perte de charge min. [bar] | 0.07 bar |
Perte de charge min. [psi] | 1 psi |
Plage de température [°C] [Max.] | 155 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 311 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 49 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 710 psig |
Product Name Description | Clapet anti-retour |
Produit identique | 020B1057 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Taille Sortie [in] | 3/8 in |
Type | NRV 6s |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 0.66 m³/h |