Clapet anti-retour, NRV 6
Clapet anti-retour, NRV 6

020-0138

Nom du produit: Clapet anti-retour, Type: NRV 6, Dimension entrée [mm]: 6.00, Type raccordement Entrée: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 6.00, Type de Sortie: FLARE

Détails du produit

Poids brut 0.07 kg
Poids Net 0.06 kg
Numéro EAN 5702428246835

 

Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Compatibilité huile fluide frigorigène Applications sans huile
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Conception Piston
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Cv [gal/min] 0.65 gal/min
Dimension entrée [mm] 6 mm
Dimensions de sortie [mm] 6 mm
Direction Droit
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 140 pc
Entrée [in] 1/4 IN
Fluides R134a
R22/R407C
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Flux Mono-directionnel
Groupe de produits Clapets anti-retour
Homologation C UL LISTE US
EAC
Indicateur de direction du débit Sur l'étiquette produit
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Laiton
Nom de l'approbation UL VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom de la gamme de produits NRV
Nom du produit Clapet anti-retour
Notes de raccord Sans écrou flare
Perte de charge min. [bar] 0.07 bar
Perte de charge min. [psi] 1 psi
Plage de température [°C] [Max.] 140 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 285 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 46 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 667 psig
Produit identique 020-1040
Taille Sortie [in] 1/4 IN
Type NRV 6
Type de Sortie FLARE
Type raccordement Entrée FLARE
Valeur du kv [m³/h] 0.56 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality