Clapet anti-retour, NRV 19s
Clapet anti-retour, NRV 19s

020-1243

Nom du produit: Clapet anti-retour, Type: NRV 19s, Type raccordement Entrée: à braser, ODM, Type de Sortie: à braser, ODF

Détails du produit

Poids brut 0.32 kg
Poids Net 0.29 kg
Numéro EAN 5702428514644

 

Accès à la source de flamme EN 13463-3 Oui
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Compatibilité huile fluide frigorigène Applications sans huile
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Conception Piston
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Cv [gal/min] 6.36 gal/min
Diamètre extérieur [mm] 22 mm
Direction Equerre
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 15 pc
Entrée [in] 7/8 IN
Fluides R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
R404A/R507A
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Flux Mono-directionnel
Groupe de produits Clapets anti-retour
Indicateur de direction du débit Sur l'étiquette produit
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Nom du produit Clapet anti-retour
Perte de charge min. [bar] 0.05 bar
Perte de charge min. [psi] 0.7 psi
Plage de température [°C] [Max.] 140 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 285 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 48.7 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 706 psig
Taille Sortie [in] 7/8 IN
Type NRV 19s
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODM
Valeur du kv [m³/h] 5.5 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality