Vannes haute pression transcritiques

31 produit(s) trouvé(s)

027H1084

Vanne à moteur, ICMTS 20 A33, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.200, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

027H1085

Vanne à moteur, ICMTS 20A, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 0.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

027H1086

Vanne à moteur, ICMTS 20B, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 2.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

027H1087

Vanne à moteur, ICMTS 20C, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 4.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

027H1093

Vanne à moteur, ICMTS 20B66, Acier

Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 1.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0

027H7200

Vanne de régulation électrique, CCMT 2

Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.170, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

027H7201

Vanne de régulation électrique, CCMT 4

Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.450, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

027H7202

Vanne de régulation électrique, CCMT 8

Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.928, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

027H7231

Vanne de régulation électrique, CCMT 16

Fluides: R744; R410A; R134a, Valeur du kv [m³/h]: 1.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

027H7232

Vanne de régulation électrique, CCMT 24

Fluides: R744; R410A; R134a, Valeur du kv [m³/h]: 2.400, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Afficher: