Vanne de régulation électrique, KVS 15, Cuivre
034G4250
Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.5
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type raccordement Entrée: à braser ODF, Type de Sortie: à braser ODF, Pression d’utilisation max. [bar]: 45.5
Poids brut | 1.023 Kg |
Poids Net | 0.864 Kg |
Volume | 3.393 Liter |
Numéro EAN | 5702428825580 |
Poids brut | 1.023 Kg |
Poids Net | 0.864 Kg |
Volume | 3.393 Liter |
Numéro EAN | 5702428825580 |
Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
MO POE |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Courant de phase (pic) [mA] | 141 mA |
Courant de phase (RMS) [mA] | 100 mA |
Cycle de travail admissible max. [%] | 100 % |
Dimension entrée [mm] | 12 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 12 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R134a R22/R407C R410A R452A R404A/R507A |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 2 voies estampée |
Indice de protection | IP67 |
Inductance de phase [µH] | 85000 μH |
Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
Matériau du raccord | Cuivre |
Mode étape | Pas complet à 2 phases |
Nº de dossier SCIP | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
OPD max. [bar] | 33 bar |
OPD max. [psi] | 478.6 psi |
OPD max. inversé [bar] | 33 bar |
OPD max. inversé [psi] | 478.6 psi |
Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-G |
Pas totaux | 2625 (pas complets) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | No |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.5 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 660 psig |
Product Name Description | Vanne de régulation électrique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance max. consommée [W] | 5.5 W |
Puissance max. consommée [W] | 1.3 W |
Puissance nominale R134a [kW] | 3.78 kW |
Puissance nominale R134a [TR] | 0.94 TR |
Puissance nominale R22 [kW] | 5.15 kW |
Puissance nominale R22 [TR] | 1.31 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
Racc. Élect. | M12 |
Remarques sur les conditions de puissance nominale | Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Résistance [kOhm] | 0.1 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] | 17 s |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] | 8.5 s |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 65 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -40 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 150 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
Tension [V] DC [max.] | 13.8 V |
Tension [V] DC [min.] | 11.5 V |
Type | KVS 15 |
Type de moteur | Bipolaire |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser ODF |
Type raccordement Entrée | à braser ODF |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Accessoires produit | Accessoires pour vanne pas-à-pas |
Catégorie | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
MO POE |
Conditions de puissance nominale [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Conditions de puissance nominale [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Connecteurs élecriques Male/Femelle | Mâle |
Courant de phase (pic) [mA] | 141 mA |
Courant de phase (RMS) [mA] | 100 mA |
Cycle de travail admissible max. [%] | 100 % |
Dimension entrée [mm] | 12 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 12 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides |
R134a R22/R407C R410A R452A R404A/R507A |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Indicateur de direction du débit | Flèche 2 voies estampée |
Indice de protection | IP67 |
Inductance de phase [µH] | 85000 μH |
Maintenable | Pièces de rechange vanne pas-à-pas |
Matériau du raccord | Cuivre |
Mode étape | Pas complet à 2 phases |
Nº de dossier SCIP | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
OPD max. [bar] | 33 bar |
OPD max. [psi] | 478.6 psi |
OPD max. inversé [bar] | 33 bar |
OPD max. inversé [psi] | 478.6 psi |
Option en fonctionnement manuel | conducteur service AST-G |
Pas totaux | 2625 (pas complets) |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
Port équilibré [Oui/Non] | No |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45.5 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 660 psig |
Product Name Description | Vanne de régulation électrique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance max. consommée [W] | 5.5 W |
Puissance max. consommée [W] | 1.3 W |
Puissance nominale R134a [kW] | 3.78 kW |
Puissance nominale R134a [TR] | 0.94 TR |
Puissance nominale R22 [kW] | 5.15 kW |
Puissance nominale R22 [TR] | 1.31 TR |
Puissance nominale R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
Puissance nominale R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
Racc. Élect. | M12 |
Remarques sur les conditions de puissance nominale | Ouverture de la course complète dans le sens normal de l'écoulement |
Régulateurs Danfoss compatibles |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Résistance [kOhm] | 0.1 kOhm |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille des raccords électriques | 4 broches |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [max.] | 17 s |
Temps de totale fermeture ou ouverture [s] [min.] | 8.5 s |
Température du fluide frigorigène [°C] [max.] | 65 °C |
Température du fluide frigorigène [°C] [min.] | -40 °C |
Température du fluide frigorigène [°F] [max.] | 150 °F |
Température du fluide frigorigène [°F] [min.] | -40 °F |
Tension [V] DC [max.] | 13.8 V |
Tension [V] DC [min.] | 11.5 V |
Type | KVS 15 |
Type de moteur | Bipolaire |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser ODF |
Type raccordement Entrée | à braser ODF |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |