Vanne à moteur, ICM 25-B, Acier
027H2003
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 12.000
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 12.000
Poids brut | 3.488 Kg |
Poids Net | 3.232 Kg |
Volume | 8.68 Liter |
Numéro EAN | 5702428237154 |
Poids brut | 3.488 Kg |
Poids Net | 3.232 Kg |
Volume | 8.68 Liter |
Numéro EAN | 5702428237154 |
Accessoires produit |
Accessoires ICAD Accessoires ICM/ICS/ICLX |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
couvercle | Actuator |
Cv [gal/min] | 13.92 gal/min |
Description du produit | Vanne à moteur |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 25 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 25 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a |
Fonctionnement de la vanne | Motorisée |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
Marque | ICV Flexline |
Matériau du corps | Acier |
Matériau du raccord | Acier |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Nom du programme pièces | ICM |
OPD max. [bar] | 52 bar |
OPD max. [psig] | 702 psig |
Option en fonctionnement manuel |
Via le réglage ICAD Via l'outil multifonction |
Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 65 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
Product Name Description | Vanne à moteur |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Revêtement de surface | Zn (TLP) |
Substances de la liste candidate REACH | No |
système d'actionneur | Moteur ICAD, couplage magnétique |
Temps d'ouverture-fermeture [s] | 7 s |
Type | ICM 25-B |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | soudé |
Type raccordement Entrée | soudé |
Valeur du kv [m³/h] | 12 m³/h |
Version de vanne | Version standard |
Accessoires produit |
Accessoires ICAD Accessoires ICM/ICS/ICLX |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
couvercle | Actuator |
Cv [gal/min] | 13.92 gal/min |
Description du produit | Vanne à moteur |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 25 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 25 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Fluides frigorigènes sans huile |
R1234ze(E) R134a |
Fonctionnement de la vanne | Motorisée |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange ICM/ICS/ICLX |
Marque | ICV Flexline |
Matériau du corps | Acier |
Matériau du raccord | Acier |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Nom du programme pièces | ICM |
OPD max. [bar] | 52 bar |
OPD max. [psig] | 702 psig |
Option en fonctionnement manuel |
Via le réglage ICAD Via l'outil multifonction |
Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 65 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
Product Name Description | Vanne à moteur |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Revêtement de surface | Zn (TLP) |
Substances de la liste candidate REACH | No |
système d'actionneur | Moteur ICAD, couplage magnétique |
Temps d'ouverture-fermeture [s] | 7 s |
Type | ICM 25-B |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | soudé |
Type raccordement Entrée | soudé |
Valeur du kv [m³/h] | 12 m³/h |
Version de vanne | Version standard |