Vannes mécaniques

132 produit(s) trouvé(s)

Vanne de régulation manuelle, REG-SA 10, Acier, Equerre, soudé

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.150, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0

Vanne de régulation manuelle, REG-SB 10, Acier, Equerre, soudé

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0

Vanne de régulation manuelle, REG-SA 10, Acier, Droit, soudé

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.150, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0

Vanne de régulation manuelle, REG-SB 10, Acier, Droit, soudé

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.600, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0

Vanne de régulation manuelle, REG-SA 10, Acier, Equerre, soudé

Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.150, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0

Afficher: