Vanne pilot, EVMP
027B1123
Plage de pression [bar] Pe: 28.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.251, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de pression [bar] Pe: 28.00, Valeur du kv [m³/h]: 0.251, Pression d’utilisation max. [bar]: 28.0
Poids brut | 0.241 Kg |
Poids Net | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
Numéro EAN | 5702422133339 |
Poids brut | 0.241 Kg |
Poids Net | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
Numéro EAN | 5702422133339 |
Accessoires produit | Pilot valve accessories |
Bobine | No |
Cv [gal/min] | 0.29 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 2.4 mm |
Désignation du modèle | Électrovanne |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-PISTON |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Acier |
Nom du programme pièces |
CVH ICS |
OPD max. [bar] 10 W AC | 8 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 116 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de pression [bar] Pe | 28 bar |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Product Name Description | Vanne pilot |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Temp. Ambiante | -50 - 50 °C |
Type | EVMP |
Type de passage | Aucun |
Type raccordement Entrée | Filetage |
Valeur du kv [m³/h] | 0.251 m³/h |
Accessoires produit | Pilot valve accessories |
Bobine | No |
Cv [gal/min] | 0.29 gal/min |
Dimensions de l'orifice [mm] | 2.4 mm |
Désignation du modèle | Électrovanne |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
Fluides |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Fonction | NF |
Fonctionnement de la vanne | SERVO-PISTON |
Groupe de produits | Press. and temp. regul. valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Maintenable | Non |
Matériau du corps | Acier |
Nom du programme pièces |
CVH ICS |
OPD max. [bar] 10 W AC | 8 bar |
OPD max. [psi] 10 W AC | 116 psi |
Option en fonctionnement manuel | Non |
Plage de pression [bar] Pe | 28 bar |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -58 °F |
Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température du fluide [°F] [max.] | 140 °F |
Plage de température du fluide [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 28 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 406 psig |
Product Name Description | Vanne pilot |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
Temp. Ambiante | -50 - 50 °C |
Type | EVMP |
Type de passage | Aucun |
Type raccordement Entrée | Filetage |
Valeur du kv [m³/h] | 0.251 m³/h |