Shut-off ball valve, GBCT 48 D
009L6708
Inlet connection type: Butt-weld, Outlet connection type: Butt-weld, Inlet size [mm]: 48.30, Outlet size [mm]: 48.30
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Inlet connection type: Butt-weld, Outlet connection type: Butt-weld, Inlet size [mm]: 48.30, Outlet size [mm]: 48.30
Poids brut | 6.191 Kg |
Poids Net | 6.03 Kg |
Volume | 7.307 Liter |
Numéro EAN | 5715162468500 |
Poids brut | 6.191 Kg |
Poids Net | 6.03 Kg |
Volume | 7.307 Liter |
Numéro EAN | 5715162468500 |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Cv [gal/min] | 196 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 48.3 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 48.3 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 2 Qté |
Equip. | Cap w. wire seal |
Fluides | R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US CE EAC UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche à 2 voies gravée au laser |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Option de montage panneau | M6 × 1.0 (2 PC) |
Pièces inclues | Vanne schrader |
Plage de température [°C] [Max.] | 149 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 300 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 140 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 2031 psig |
Prise de pression | Oui |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Type | GBCT 48 D |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | Butt-weld |
Type raccordement Entrée | Butt-weld |
Valeur du kv [m³/h] | 169 m³/h |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Cv [gal/min] | 196 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 48.3 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 48.3 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 2 Qté |
Equip. | Cap w. wire seal |
Fluides | R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US CE EAC UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche à 2 voies gravée au laser |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Option de montage panneau | M6 × 1.0 (2 PC) |
Pièces inclues | Vanne schrader |
Plage de température [°C] [Max.] | 149 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 300 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 140 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 2031 psig |
Prise de pression | Oui |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Type | GBCT 48 D |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | Butt-weld |
Type raccordement Entrée | Butt-weld |
Valeur du kv [m³/h] | 169 m³/h |