Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 42s
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBC 42s

009L7064

Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Dimension entrée [mm]: 42.00, Dimensions de sortie [mm]: 42.00

Détails du produit

Poids brut 2.74 kg
Poids Net 2.36 kg
Numéro EAN 5702428007832

 

Accessoires produit Accessoires pour vannes BM/GBC
Cv [gal/min] 155.78 gal/min
Description du produit Vanne à boules
Dimension entrée [mm] 42 mm
Dimensions de sortie [mm] 42 mm
Direction Droit
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 4 pc
Equip. Cap w. wire seal
Fluides R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R449B
R515B
R1234ze(E)
R404A/R507A
R463A
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Flux Bidirectionnel
Groupe de produits Vannes de régulation et d'arrêt
Homologation C UL LISTE US
CE
EAC
Indicateur de direction du débit Flèche 2 voies estampée
Maintenable Pièces de rechange pour vannes BM/GBC
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Cuivre
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Nom de la gamme de produits GBC v2
Nom du produit Vanne d'arrêt à boisseau sphérique
Option de montage panneau M6 × 1.0 (2 PC)
Pièces inclues Vanne schrader
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 300 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression de test max. [bar] 65 bar
Pression de test max. [psig] 940 psig
Pression d’utilisation max. [bar] 45 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 650 psig
Prise de pression Oui
Remarque sur la plage de temp. du fluide 100 °C-150 °C pour util. courte durée
Type GBC 42s
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
Valeur du kv [m³/h] 134.76 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality