Shut-off ball valve, GBC 28s
009L7566
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 28.00, Outlet size [mm]: 28.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 28.00, Outlet size [mm]: 28.00
Poids brut | 1.068 Kg |
Poids Net | 0.9 Kg |
Volume | 2.559 Liter |
Numéro EAN | 5702428515122 |
Poids brut | 1.068 Kg |
Poids Net | 0.9 Kg |
Volume | 2.559 Liter |
Numéro EAN | 5702428515122 |
Accessoires produit | Accessoires pour vannes BM/GBC |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv [gal/min] | 71.96 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 28 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 28 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 5 Qté |
Equip. | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides | R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
CE UKCA UL |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour vannes BM/GBC |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nº de dossier SCIP | 2ba13a51-58ed-48bb-b416-707435bfcb31 |
Pièces inclues | Vanne schrader |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 650 psig |
Prise de pression | Oui |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | GBC 28s |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 62.25 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires pour vannes BM/GBC |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv [gal/min] | 71.96 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 28 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 28 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 5 Qté |
Equip. | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides | R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
CE UKCA UL |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange pour vannes BM/GBC |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nº de dossier SCIP | 2ba13a51-58ed-48bb-b416-707435bfcb31 |
Pièces inclues | Vanne schrader |
Plage de température [°C] [Max.] | 100 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 212 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 45 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 650 psig |
Prise de pression | Oui |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | GBC 28s |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 62.25 m³/h |