Vanne d'arrêt, SVA-S 25, Acier, Pression d’utilisation max. [psig]: 754
148B5435
Type raccordement Entrée: NPT, Type de Sortie: NPT, Equip.: Capuchon
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type raccordement Entrée: NPT, Type de Sortie: NPT, Equip.: Capuchon
Poids brut | 4.226 Kg |
Poids Net | 3.51 Kg |
Volume | 7.524 Liter |
Numéro EAN | 5702428466844 |
Poids brut | 4.226 Kg |
Poids Net | 3.51 Kg |
Volume | 7.524 Liter |
Numéro EAN | 5702428466844 |
Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Col | Standard |
Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Cv [gal/min] | 25.98 gal/min |
Description du produit | Vanne d’arrêt |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 25 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 25 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Capuchon |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R113 R114 R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R170 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Marque | SVL Flexline |
Matériau du corps | Acier |
Matériau du raccord | Acier |
Nom du programme pièces | SVA-S / SVA-L |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Vanne d'arrêt |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Interne |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | SVA-S 25 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | NPT |
Type raccordement Entrée | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 22.4 m³/h |
Version de vanne | Version standard |
Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
Catégorie | Art. 3, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Col | Standard |
Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Cv [gal/min] | 25.98 gal/min |
Description du produit | Vanne d’arrêt |
Dimension du raccordement d'entrée [in] | 1 in |
Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 25 mm |
Dimensions du raccordement de sortie [in] | 1 in |
Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 25 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Equip. | Capuchon |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R113 R114 R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R170 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Marque | SVL Flexline |
Matériau du corps | Acier |
Matériau du raccord | Acier |
Nom du programme pièces | SVA-S / SVA-L |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Vanne d'arrêt |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord interne/externe | Interne |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | SVA-S 25 |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | NPT |
Type raccordement Entrée | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 22.4 m³/h |
Version de vanne | Version standard |