Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
71 produit(s) trouvé(s)
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBCT 28s
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 1 1/8 in, Taille Sortie [in]: 1 1/8 in
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBCT 35s
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 1 3/8 in, Taille Sortie [in]: 1 3/8 in
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBCT 42s
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 1 5/8 in, Taille Sortie [in]: 1 5/8 in
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBCT 6s
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 1/4 in, Taille Sortie [in]: 1/4 in
Vanne d'arrêt à boisseau sphérique, GBCT 10s
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Entrée [in]: 3/8 in, Taille Sortie [in]: 3/8 in