Shut-off ball valve, GBCT 12s
009L6585
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1/2 in, Outlet size [in]: 1/2 in
Poids brut | 0.328 Kg |
Poids Net | 0.28 Kg |
Volume | 0.655 Liter |
Numéro EAN | 5702428559287 |
Poids brut | 0.328 Kg |
Poids Net | 0.28 Kg |
Volume | 0.655 Liter |
Numéro EAN | 5702428559287 |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv [gal/min] | 6.2 gal/min |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 30 Qté |
Entrée [in] | 1/2 in |
Equip. | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides | R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US CE EAC UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche à 2 voies gravée au laser |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Pièces inclues | Vanne schrader |
Plage de température [°C] [Max.] | 149 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 300 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 140 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 2031 psig |
Prise de pression | Oui |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Taille Sortie [in] | 1/2 in |
Type | GBCT 12s |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 5.4 m³/h |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv [gal/min] | 6.2 gal/min |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 30 Qté |
Entrée [in] | 1/2 in |
Equip. | Cap w. wire seal |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluides | R744 |
Fluides frigorigènes homologués UL | R744 |
Flux | Bidirectionnel |
Groupe de produits | Shut-off and regulating valves |
Homologation |
C UL LISTE US CE EAC UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche à 2 voies gravée au laser |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Pièces inclues | Vanne schrader |
Plage de température [°C] [Max.] | 149 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 300 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 140 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 2031 psig |
Prise de pression | Oui |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Taille Sortie [in] | 1/2 in |
Type | GBCT 12s |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 5.4 m³/h |