Vanne d'inversion 4 voies, STF-0728G3

061L1160

Plage de température du fluide [°C]: -20 - 120, OPD max. [bar]: 31, ODP min. [bar]: 3, Dimensions du raccord d'aspiration [in]: 7/8, Dimensions du raccord de refoulement [in]: 7/8, Style de conception: B

Détails du produit

Poids brut 1.615 Kilogram
Poids Net 1.534 Kilogram
Volume 9.691 Liter
Numéro EAN 5702428273817

 

Bobine No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conditions de puissance 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Conditions de puissance 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Dimension des raccords évap./cond. [in] 7/8
Dimension des raccords évap./cond. [mm] 22,3
Dimensions du raccord d'aspiration [in] 7/8
Dimensions du raccord d'aspiration [mm] 22.3 mm
Dimensions du raccord de refoulement [in] 7/8
Dimensions du raccord de refoulement [mm] 22.5 mm
Désignation du modèle STF-0728G3
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 6 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R1234yf
R1234ze
R290
R32
R407A
R448A
R449A
R452A
R452B
R454B
R454C
R513A
Fuite max. [cm³/min] 6000 cm³/min
Groupe de produits 4-way reversing valves
Homologation CE
VDE
Matériel du raccord au process Cuivre
Nom du produit Vanne d'inversion 4 voies
Norme d'essais de vibrations JIS C 60068-2-6
Norme de résistance aux chocs JIS C 60068-2-27
ODP min. [bar] 3 bar
ODP min. [psi] 44 psi
OPD max. [bar] 31 bar
OPD max. [psig] 450 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -4 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 45 bar
Présence de batteries Non
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 27.6 kW
Puissance au R407C à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 23.58 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 38.84 kW
Puissance au R407C à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 33.2 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond1)[kW] 35.67 kW
Puissance au R410A à Δp:0,1bar(cond2)[kW] 30.91 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond1)[kW] 50.31 kW
Puissance au R410A à Δp:0,2bar(cond2)[kW] 43.6 kW
Stabilité aux vibrations [m/s²] 19.6 m/s²
Style de conception B
Substances de la liste candidate REACH No
Type STF
Type de raccord de refoulement FEMELLE

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality