4-way reversing valve coil, STF-01AB060UA1
061L2200
Supply voltage [V] AC: 208, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Supply voltage [V] AC: 208, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Poids brut | 0.108 Kg |
Poids Net | 0.103 Kg |
Volume | 0.091 Liter |
Numéro EAN | 5702428272407 |
Poids brut | 0.108 Kg |
Poids Net | 0.103 Kg |
Volume | 0.091 Liter |
Numéro EAN | 5702428272407 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation | B |
Consommation électrique [W] | 6 W |
Désignation du modèle | STF-01AB060UA1 |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 140 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | 4-way reversing valves |
Indice de protection | IP54 |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Nom de l'approbation UL |
MH12113 MH19650 |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 57 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -21 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 135 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -5 °F |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Tension d’alimentation [V] AC | 208 V |
Type | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe d'isolation | B |
Consommation électrique [W] | 6 W |
Désignation du modèle | STF-01AB060UA1 |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 140 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fréquence [Hz] | 50 Hz |
Groupe de produits | 4-way reversing valves |
Indice de protection | IP54 |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] | 1.96 nm |
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] | 1.47 nm |
Nom de l'approbation UL |
MH12113 MH19650 |
Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 57 °C |
Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -21 °C |
Plage de température ambiante [°F] [max.] | 135 °F |
Plage de température ambiante [°F] [min.] | -5 °F |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Tension d’alimentation [V] AC | 208 V |
Type | STF |
UK RoHS compliance | Out of scope |