Hot gas bypass regulator, TUH

068U2958

Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 10, Orifice capacities [kW]: 7.30, Pressure equalization: Internally equalized

Détails du produit

Poids brut 0.156 Kg
Poids Net 0.142 Kg
Volume 0.5 Liter
Numéro EAN 5702428078924

 

Accessoires produit Accessoires TXV
Capacité de l'orifice [kW] 7.3 kW
Capacité de l'orifice [TR] 2.1 TR
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dimension entrée [mm] 10 mm
Dimensions de sortie [mm] 12 mm
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 45 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Fluides R410A
Flux Mono-directionnel
Groupe de fluide 2
Groupe de produits Press. and temp. regul. valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire 31 in
Longueur du tube capillaire [mm] 800 mm
Maintenable Non
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Bimétallique : acier/cuivre
Nom du produit dans le dossier SCIP TU/TC
Nº de dossier SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Paramètrage de la surchauffe Réglable
Pièces inclues Bulb strap
Plage de température [°C] [Max.] 10 °C
Plage de température [°C] [Min.] -1 °C
Plage de température [°F] [max.] 50 °F
Plage de température [°F] [min.] 30 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 45.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 660 psig
Product Name Description Hot gas bypass regulator
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surchauffe préréglée (SS) [°C] 2 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F] 3.6 °F
Taille de l'orifice 9
Type TUH
Type de passage Equerre
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Égalisation de la pression Égalisation interne

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality