Brides, 75 mm, soudé
027N2680
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
Poids brut | 3.623 Kg |
Poids Net | 3.469 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
Numéro EAN | 5702422050933 |
Poids brut | 3.623 Kg |
Poids Net | 3.469 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
Numéro EAN | 5702422050933 |
Bride vers. | 13.0 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | EN 10220 |
Dimension du raccord [in] | 3 in |
Dimension du raccord [mm] | 75 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Forme de bride | Carré |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues | 2 brides |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | soudé |
Utilisé pour produits |
PM 65 PMFH 500 PML 65 PMLX 65 |
Bride vers. | 13.0 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | EN 10220 |
Dimension du raccord [in] | 3 in |
Dimension du raccord [mm] | 75 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Forme de bride | Carré |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues | 2 brides |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | soudé |
Utilisé pour produits |
PM 65 PMFH 500 PML 65 PMLX 65 |