Brides, 50 mm, soudé
027N2450
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
Poids brut | 2.122 Kg |
Poids Net | 2.029 Kg |
Volume | 0.939 Liter |
Numéro EAN | 5702422040156 |
Poids brut | 2.122 Kg |
Poids Net | 2.029 Kg |
Volume | 0.939 Liter |
Numéro EAN | 5702422040156 |
Bride vers. | 11.0 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | EN 10220 |
Dimension du raccord [in] | 2 in |
Dimension du raccord [mm] | 50 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Forme de bride | Carré |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues | 2 brides |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | soudé |
Utilisé pour produits |
PM 40 PMFH 200 PMFL 200 PML 40 PMLX 40 |
Bride vers. | 11.0 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | EN 10220 |
Dimension du raccord [in] | 2 in |
Dimension du raccord [mm] | 50 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
Forme de bride | Carré |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues | 2 brides |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | soudé |
Utilisé pour produits |
PM 40 PMFH 200 PMFL 200 PML 40 PMLX 40 |