Brides, 20 mm, NPT
027G1001
Connexion standard: ANSI/ASME B1.20.1, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Connexion standard: ANSI/ASME B1.20.1, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
Poids brut | 0.931 Kg |
Poids Net | 0.931 Kg |
Volume | 0.798 Liter |
Numéro EAN | 5702428197144 |
Poids brut | 0.931 Kg |
Poids Net | 0.931 Kg |
Volume | 0.798 Liter |
Numéro EAN | 5702428197144 |
Bride vers. | 3.0 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
Dimension du raccord [mm] | 20 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Forme de bride | Ovale |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues | 2 brides |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | NPT |
Utilisé pour produits |
EVR 20 - 25 EVRA 20 - 25 FA 20 PM 5 - 25 PMFH 80 PMFL 80 TEAT 85 EVR 20-25 PMC 5 -20 TEA 85 TEAQ 85 TEVA 85 |
Bride vers. | 3.0 |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
Dimension du raccord [mm] | 20 mm |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Forme de bride | Ovale |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues | 2 brides |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | NPT |
Utilisé pour produits |
EVR 20 - 25 EVRA 20 - 25 FA 20 PM 5 - 25 PMFH 80 PMFL 80 TEAT 85 EVR 20-25 PMC 5 -20 TEA 85 TEAQ 85 TEVA 85 |