Brides, 150 mm, soudé
027F2125
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PML 125; PMLX 125; PM 125
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PML 125; PMLX 125; PM 125
Poids brut | 24.22 Kg |
Poids Net | 24.22 Kg |
Volume | 47.04 Liter |
Numéro EAN | 5702422104681 |
Poids brut | 24.22 Kg |
Poids Net | 24.22 Kg |
Volume | 47.04 Liter |
Numéro EAN | 5702422104681 |
Bride vers. | 14.0 C |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | EN 10220 |
Dimension du raccord [in] | 6 in |
Dimension du raccord [mm] | 150 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Forme de bride | Tour |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues | 2 brides |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | soudé |
Utilisé pour produits |
PM 125 PML 125 PMLX 125 |
Bride vers. | 14.0 C |
conception de bride | Tongue |
Connexion standard | EN 10220 |
Dimension du raccord [in] | 6 in |
Dimension du raccord [mm] | 150 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
Forme de bride | Tour |
Groupe de produits | Flanges |
Pièces inclues | 2 brides |
Product Name Description | Flange set |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spéc. matériau | Acier inox |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Flange |
Type de raccord | soudé |
Utilisé pour produits |
PM 125 PML 125 PMLX 125 |