Détendeurs thermostatiques

963 produit(s) trouvé(s)

067N2000

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 10.00, Capacité de l'orifice [TR]: 3.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N2001

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 10.00, Capacité de l'orifice [TR]: 3.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N2002

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 14.00, Capacité de l'orifice [TR]: 4.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N2003

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 20.00, Capacité de l'orifice [TR]: 6.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N2004

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 20.00, Capacité de l'orifice [TR]: 6.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N2005

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 20.00, Capacité de l'orifice [TR]: 6.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N2006

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 27.00, Capacité de l'orifice [TR]: 7.50, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N2007

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 38.00, Capacité de l'orifice [TR]: 11.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N2008

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 38.00, Capacité de l'orifice [TR]: 11.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

067N2009

Détendeur thermostatique, TGE, R22/R407C

Plage de températures [°C]: -25 - 10, Point MOP [°C]: 15, Capacité de l'orifice [kW]: 43.00, Capacité de l'orifice [TR]: 12.00, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Afficher: