Accessoires produit |
Accessoires TXV |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Emballage (format) |
Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) |
8 Qté |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Fluides |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R1234yf |
Groupe de produits |
Expansion valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK |
Maintenable |
Pièces de rechange TXV |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
TE |
Nom du programme pièces |
TE 5 |
Nº de dossier SCIP |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
Product Name Description |
Orifice pour le détendeur |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puis. nominale R134a, Plage N [kW] |
28 kW |
Puis. nominale R134a, Plage N [TR] |
8 TR |
Puis. nominale R22, Plage B [kW] |
28.2 kW |
Puis. nominale R22, Plage B [TR] |
8.02 TR |
Puis. nominale R22, Plage N [kW] |
42 kW |
Puis. nominale R22, Plage N [TR] |
12 TR |
Puis. nominale R404A, Plage B [kW] |
18.3 kW |
Puis. nominale R404A, Plage B [TR] |
5.21 TR |
Puis. nominale R404A, Plage N [kW] |
35 kW |
Puis. nominale R404A, Plage N [TR] |
10 TR |
Puis. nominale R407A, Plage N [kW] |
42 kW |
Puis. nominale R407A, Plage N [TR] |
12 TR |
Puis. nominale R407A, Plage N [TR] |
13 TR |
Puis. nominale R407C, Plage N [kW] |
46 kW |
Puis. nominale R407F, Plage N [kW] |
46 kW |
Puis. nominale R407F, Plage N [TR] |
13 TR |
Puis. nominale R507, Plage B [kW] |
18.3 kW |
Puis. nominale R507, Plage B [TR] |
5.21 TR |
Puis. nominale R507, Plage N [kW] |
35 kW |
Puis. nominale R507, Plage N [TR] |
10 TR |
Rated cap.R1234yf, Range N [kW |
25 kW |
Rated cap.R1234yf, Range N [TR |
7 TR |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de l'orifice |
04 |
Type |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilisé pour produits |
TE 5 |