Détendeur thermostatique, TUAE, R407A
Détendeur thermostatique, TUAE, R407A

068U1258

Plage de températures [°C]: -40 - 10, Égalisation de la pression: Égalisation externe

Détails du produit

Poids brut 0.19 kg
Poids Net 0.15 kg
Numéro EAN 5702428895507

 

Accessoires produit Accessoires TXV
Catégorie Art. 4, par. 3
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Dimensions de l'égalisation [in] 1/4 IN
Direction Droit
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 24 pc
Entrée [in] 1/4 in
Fluides R407A
Flux Flux bidirectionnel avec orifice 1-8
Groupe de fluide II
Groupe de produits Détendeurs
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
Indicateur de direction du débit Flèche à sens unique gravée au laser
Longueur du tube capilaire 59 in
Longueur du tube capillaire [mm] 1500 mm
Maintenable Pièces de rechange TXV
Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau du raccord Bimétallique : acier/cuivre
Nom de la gamme de produits TU/TC
Nom du produit Détendeur thermostatique
Nom du programme pièces TUA
Paramètrage de la surchauffe Réglable
Pièces inclues Bulb strap
Plage de température [°C] [Max.] 10 °C
Plage de température [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température [°F] [max.] 50 °F
Plage de température [°F] [min.] -40 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 34 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 500 psig
Surchauffe préréglée (SS) [°C] 1.7 °C
Surchauffe préréglée (SS) [°F] 3 °F
Taille Sortie [in] 1/2 in
Type TUAE
Type d'égalisation à braser, ODF
Type de Sortie à braser, ODF
Type raccordement Entrée à braser, ODF
Égalisation de la pression Égalisation externe

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality