Détendeur thermostatique, TUAE, R22/R407C
068U2245
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Point MOP [°C]: 15, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plage de températures [°C]: -40 - 10, Point MOP [°C]: 15, Égalisation de la pression: Égalisation externe
Poids brut | 0.188 Kg |
Poids Net | 0.15 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
Numéro EAN | 5702422181972 |
Poids brut | 0.188 Kg |
Poids Net | 0.15 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
Numéro EAN | 5702422181972 |
Accessoires produit | Accessoires TXV |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] |
OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] |
OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides | R22/R407C |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R22 R407C |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK UL |
Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique gravée au laser |
Longueur du tube capilaire | 59 in |
Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
Maintenable | Pièces de rechange TXV |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau du raccord | Bimétallique : acier/cuivre |
Nom du produit dans le dossier SCIP | TU/TC |
Nom du programme pièces | TUA |
Nº de dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
Pièces inclues | Bulb strap |
Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Point MOP [psig] | MOP 100 |
Point MOP [°C] | 15 °C |
Point MOP [°F] | 60 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 34 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Détendeur thermostatique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4 °C |
Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.2 °F |
Taille Sortie [in] | 1/2 in |
Type | TUAE |
Type d'égalisation | à braser, ODF |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UA address | UA_2L.png |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Égalisation de la pression | Égalisation externe |
Accessoires produit | Accessoires TXV |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Conditions de puissance nominale Plage N [IMP] |
OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Conditions de puissance nominale Plage N [SI] |
OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Dimensions de l'égalisation [in] | 1/4 in |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
Entrée [in] | 3/8 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Fluides | R22/R407C |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R22 R407C |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de fluide | 2 |
Groupe de produits | Expansion valves |
Homologation |
EAC LLC CDC TYSK UL |
Indicateur de direction du débit | Flèche à sens unique gravée au laser |
Longueur du tube capilaire | 59 in |
Longueur du tube capillaire [mm] | 1500 mm |
Maintenable | Pièces de rechange TXV |
Matériau du corps | Acier inoxydable |
Matériau du raccord | Bimétallique : acier/cuivre |
Nom du produit dans le dossier SCIP | TU/TC |
Nom du programme pièces | TUA |
Nº de dossier SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
Pièces inclues | Bulb strap |
Plage de température [°C] [Max.] | 10 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -40 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 50 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -40 °F |
Point MOP [psig] | MOP 100 |
Point MOP [°C] | 15 °C |
Point MOP [°F] | 60 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 34 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Détendeur thermostatique |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Surchauffe préréglée (SS) [°C] | 4 °C |
Surchauffe préréglée (SS) [°F] | 7.2 °F |
Taille Sortie [in] | 1/2 in |
Type | TUAE |
Type d'égalisation | à braser, ODF |
Type de passage | Droit |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UA address | UA_2L.png |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Égalisation de la pression | Égalisation externe |