Vanne de régulation manuelle, REG-SA SS 32, Acier inoxydable
148B6486
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 32.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32.0, Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: soudé, Valeur du kv [m³/h]: 7.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0